言語の変更 :
過酷な条件下での海洋石油探査を自動化する画期的なシステム
メートルの高波、強風の嵐、それに油、泥、豪雨:石油プラットフォームでの生活や作業は、不快なだけでなく危険でもある。掘削ロッドは穴から掘り出され、高圧下で油まみれの男たちによってネジを外され、再び組み立てられる。時間的なプレッシャーのもと、泥の中で、怪我をする危険性の高い肉体労働の数々。しかし、それももうすぐ終わるかもしれない。ノルウェーのRobotic Drilling Systems社は、長年にわたる研究開発作業により、プラットフォームでの掘削工程を自動化するロボットシステムを開発しました。イグス(® )のエネルギーチェーンは、過酷な条件下でも信頼性の高いエネルギー供給を保証します。
"私たちにとって重要なのは、ロボットのコンポーネントを単一の供給元から入手し、できればすぐに設置できるようにすることです。また、システムは可能な限りメンテナンスフリーでなければなりません。これは、イグス® が保証します。"
ジミー・ボストロン、ロボティック・ドリリング・システムズ最高執行責任者
RDSが開発したロボットシステムは、新しい石油掘削プラットフォームに設置するだけでなく、改造にも適している。このシステムは、探査プロジェクトの収益性を評価するための新しいルールを作り出します。そのため、この新開発は当初から大きな関心を集め、とりわけ有名な掘削会社がRDSに参加することになった。イグス(® )が創設したベクター賞の審査員もこのアプリケーションに感銘を受け、このシステムにゴールデンベクター2016賞を授与した。広範なテストの後、2015年9月にノルウェーの石油掘削プラットフォームで最初の実用的な設置が稼動した(図5)。石油掘削プラットフォームでの作業をより速く、より安く、そして何よりも安全なものにするこのプロジェクトを、業界全体が注視している。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00