堅牢なステンレス製リニアモジュール

  • 個別に設定可能
  • 耐薬品性
  • 極めて堅牢な設計
  • 耐腐食性スチール製コンポーネント
  • 選べるすべり軸受:イグリデュール® J = 標準、イグリデュール® A180 = FDA準拠、イグリデュール® X = 高温用

本ページの紹介内容

無料オンライン相談

一目でわかるステンレススチール製リニア軸:

drylin_SHT-ESX-20_VA_CMYK.tif。

SHT-ES ステンレススチール

  • スライド長さ 65 - 180 mm
  • 最大ストローク: 300 - 1500 mm
  • シャフト径 8 - 30 mm
ドライリン_SHTC-EWM-HYD.tif

SHT - 衛生的なデザイン

  • FDA準拠
  • 水洗可能
  • 余裕のある隙間寸法
DRE_PROD_SLW-ES_1.tif

SLW-ES - 耐腐食性ステンレス仕様

  • ベアリング材質選択可能
  • イグリデュール® A180ベアリングによるFDA準拠
  • 250 °Cまでのイグリデュール® Xベアリングによる高温仕様
モーター付き送りねじ軸

ZLW ステンレススチール製直線軸

  • フラットシステム高さ 40 mm
  • 最大ストローク長 2000 mm
  • 304 SS および 316 ステンレススチール製で腐食なし

無潤滑& 衛生的

腐食フリー

高負荷容量

化学薬品に強い

ステンレスはすべて同じではありません

軸内の異なる材質

スピンドル材質

シャフト材質

ベアリング素材

お客様の使用事例

過酷な環境に対応するオフショアロボット

ドライブテクノロジー リモーションの使用事例

送りねじ軸で、特殊な測定をセットアップ

ドライブテクノロジーの使用事例 ― Art Robotics社

コンクリート用3Dプリンター l ほこりの多い環境での無潤滑ソリューション

ドライブテクノロジーの使用事例

自動位置決めシステムにおける電気駆動技術

オーダーピッキングユニットで使用されるドライブテクノロジー

その他の使用例

AWB

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間