フラットかつ耐食性 ステンレス製歯付きベルト軸

ステンレス製のdrylin ZLW-10120歯付きベルト軸、背景切り抜き。
寸法と側面図を示したZLW-10xxxの技術図面。
寸法と側面図を示したZLW-10xxxの技術図面。

製品サービス

カタログデータダウンロード

見積り依頼

無料オンラインコンフィギュレーター

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

小さな設置サイズでも頑丈で汎用性の高い使用が可能

  • ZLW ステンレススチール
  • モーターサーボモーターとギアボックス
  • 負荷1.000 N
  • ストローク: 2,500 mm
  • 速度: 1 m/s
  • 仕様1,000,000サイクル
  • 試験終了1,124,744サイクル
  • 目標達成はい

連絡先

ノートパソコンにニュースのダウンロード画面が表示されています。

新提案

歯付きベルトのコンフィギュレーターと駆動技術の図を表示したノートパソコン。

コンフィギュレーター

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間