イグボール - ベアリングユニット製品一覧

イグボールは、100%樹脂製で軸心のずれを吸収する自動調心ベアリングユニットです。

高性能樹脂によるすべりを利用したベアリングユニットは、無給油・無潤滑でメンテナンスフリー。潤滑剤や保守コストを削減します。また金属に比べて非常に軽量で小型なため、組付け空間や駆動力も削減します。

ロッドエンド、クレビスジョイント、ピローブロック、フランジ形ユニット、ボールソケットジョイント、圧入式球面ベアリングなど様々な形状があります。

組付けが簡単で、あらゆる角度ずれに対応し、多くのケースで特殊なハウジングの代わりに取付けることができます。

無潤滑・無給油で稼働し、非常に高い減振性を備え、汚れに強く、水中だけでなく薬品中でも使用でき、高い耐食性を持ちます。

 
イグボールの特長

非常に高い経済性、メンテナンスフリー

無潤滑、汚れ・粉塵に強い

耐食性、液状媒体に使用可

減振性

すきまが小さい内輪

汚れが入り込まない

軽量

選択した材質によって、温度+200 °Cまで使用可

イグボール製品検索ツール

最適なベアリングユニットを素早く検索
選定と寿命予測が可能な、イグボール「エキスパートシステム」

「エキスパートシステム」ツールを使用すると、製品のさらに詳細な選定と、寿命予測が可能です。

イグボール ベアリングユニット製品一覧

ロッドエンド

無潤滑でメンテナンスフリーの樹脂製ロッドエンドベアリング。汚れや埃に強く、耐食性・耐薬品性があり、非常に軽量で長寿命。

ロッドエンド    

クレビスジョイント

DIN71752規格に準拠しており、ロッドエンドと組合わせて使用できます。耐食性や無潤滑、軽量化が必要とされる個所に最適。

クレビスジョイント    

ピローブロック

ピロー形ユニットは組込みが非常に簡単なベアリングユニットです。無潤滑・保守不要で軸心のずれを吸収します。

ピローブロック    

フランジ型ベアリング

軸の中心と両端を把持する目的で開発されました。取付用の穴が2個と4個のタイプがあります

フランジ型ベアリング    

球面ベアリング

組込みが非常に簡単で、軽量、小型、低コスト、軸心のずれを吸収し、塵埃に強い。

球面ベアリング    

球面スラストベアリング

樹脂製ハウジングパッドと球面ワッシャーで構成され、組込みが容易で軸心のずれを吸収するとともに局部荷重の発生を防ぎます。

球面スラストベアリング    

球面ボール

異なる特徴を持つ材質が選択でき、様々な使用条件に対応します。

球面ボール    

検知可能材質シリーズ

金属検知可能な材質のロッドエンドやクレビスジョイント。機械の誤作動時も素早く発見可能

検知可能材質シリーズ    
アングルジョイント - イグボール  

アングルジョイント

イグボール

ボールスタッドは金属製または樹脂製、さまざまな組合せが可能、低コスト。組込みが簡単で高い減振性

インライン型ボールソケットジョイント  

インライン ボールソケットジョイント

イグボール

すべての機械連結に適する。組み付けが簡単、無潤滑、メンテナンスフリーで寿命予測が可能

脱着式ボールジョイント - イグボール  

脱着式ボールジョイント

イグボール

取外し可能なボールスタッドでコストと時間を節約

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Tel: 03(5819)2030
Fax: 03(5819)2055
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針