球面ベアリング(球面軸受)

球面ベアリング「イグボール」は、固体潤滑剤が配合されたイグスの高機能樹脂のすべりを利用した、無給油・無潤滑で使用できる球面軸受です。一般的な金属製の球面軸受と比較して、最大40%低コスト、80%軽量。 油やグリスを使用しないため、汚れや粉塵に強く、湿潤環境でも錆びや腐食せず、多くの薬品に耐性があります。-30~+80°Cの温度範囲に対応し、HTバージョンは最高+200°Cも可能です。

製品数: 0