言語の変更 :

図04: 設定された取り付けクリアランスと外部Oリングにより、シリーズ03の自動調整ドライリン® R-ベアリングは平行度の誤差を補正することができます。球面ドライリン®® アダプターはミスアライメントを補正することができます。硬質アルマイト処理により、アルミニウム製アダプターを摩耗から保護します。
drylin®® series 03 リニアすべり軸受は、平行シャフトの用途で大きな利点を発揮します。その形状により、ミスアライメントと平行度の誤差を補正し、ドライブから離れたシャフトに使用する必要があります。
設計は、セルフアライメント用にアルミベアリングの外側ジャケットにクラウニングエリアを設けています。これにより、シャフトが常に投影面全体にかかるため、自己調整による定格荷重の減少を防ぐことができます。荷重がベアリング全体に均等に分散されるため、自動調心ドライリン®® リニアベアリングではエッジプレッシャーが発生しません。2本のシャフトの平行度の偏差を補正するため、外径はハウジング内径より0.2~0.3mm(サイズによる)小さくなっています。これらのベアリングは、Oリングが装着されているため、弾性のあるベアリングシートを持っています。オーバーサイズは、平行度の最大許容偏差を指定します。
ドライリン®® シリーズの自動調心ベアリングはハードアルマイト処理されています。この表面処理により、バランス動作中にハウジング内でアルミニウム製ベアリングが移動する際に、最高の耐摩耗性が保証されます。
OJUM06 LLとRJUM-06 LLシリーズのハウジングベアリングは、別のバリエーションです。 ベアリング設計により、シャフト間の平行度補正は±3mm。Z方向に走る軸上の支持ハウジングのユニークなサスペンションにより、最大3.5°の角度ミスアライメント補正が可能です。
| シリーズ | イコライゼーション |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03シリーズ | +/- 0,5° |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL シリーズ | +/- 3,5° |
| シリーズ | イコライゼーション |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03シリーズ | ±0.1 mm |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL シリーズ | +/- 3mm |

ダイアグラム03: 2:1ルール、
第1フローティングベアリング、第2固定ベアリング
**メンテナンスフリーのドライリン(® )リニアベアリングをうまく使用するためには、いくつかの推奨事項を守る必要があります:**駆動力と固定ベアリング間の距離がベアリング距離の2倍以上の場合(2:1ルール)、静止摩擦係数が0.25の場合、理論的にはガイドが詰まります。
この原理は荷重や駆動力に依存しません。これは摩擦の産物であり、常に位置決めベアリングに関係しています。駆動部がガイドベアリングから離れれば離れるほど、摩耗が大きくなり、駆動力が必要になります。
リニア滑り軸受を使用する場合、2:1ルールが守られないと、不均一な動きやシステムのブロッキングが発生します。これは、比較的簡単な修正で改善できることがよくあります。
設計および/または取り付けに関するご質問は、当社のアプリケーションコンサルタントにお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00