言語の変更 :

イグスの高機能プラスチック製ベアリングとケーブルガイドは、軽量で、静音動作できる点で、非常に高い評価を得ています。このため、特に騒音(BSR)ができるだけ少なくて、軽量なアセンブリが要求されるEVでの使用に適しています。
固体潤滑剤が配合されているため、当社のすべり軸受、リニアガイド、カップリングジョイントは、完全にメンテナンスフリーです。高温、振動、衝撃にも耐えることができて、汚れ、腐食の心配もありません。
イグス製コンパクトなエナジーチェーンは、スライドドアやシートアジャスターなど、増加する自動車の電気制御機能に、電源を確実に供給します。また、狭い設置スペースでも、移動する電源ケーブルや信号ケーブルを何度でも確実に搬送します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00