板金ソリューション

クリッピング& 準備完了

穴に固定するためのクリップ式軸受けの取付図。

イグリデュール® クリップベアリング

  • シンプルなベアリング、パンチングシートメタルホルダーのためのソリューション
  • 第2フランジを通したスピゴットの位置決め
  • 打ち込みによる簡単な組み立て - 自動化プロセスや大量生産向け
  • K230のe-コーティング/e-コーティングに適しています。

プレス& プラグ

iglidur MDMのすべり軸受、グレーとオレンジの断面・組立図。

イグリデュール® MDM ダブルカラーブッシング

  • イグリデュール® M250 またはイグリデュール® RN27 のような、非充填の弾性材料製
  • 正しい"" 両側の軸接触面
  • フランジ加工は不要
  • 組み立ての自動化は限定的
  • 材料によっては18~20 Mpa*が可能

ネジ& 準備完了

自動車向け iglidur MKM の樹脂ブッシュと取付例。

イグリデュール® MKM フランジブッシュ

  • イグリデュール® M250 またはイグリデュール® RN27 のような、非充填の弾性材料製
  • 正しい"" 両側の軸接触面
  • 簡単な自動フランジング
  • 軸方向のプリテンションによる公差補正
  • リベッティングも可能
  • 材料により 18~20 Mpa* まで可能

フゲン& 休養

iglidur Snap-Onブッシュを支持部に押し込みます。

イグリデュール® クリップオン ダブルカラーベアリング

  • アキシャル公差補正
  • キャプティブ・プレアッセンブリーが可能
  • オプションで導電性材料の使用も可能
  • 80MPaまでの耐圧材料

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間