自動車外装用ベアリングおよびエネルギー供給システム

ラジエーターグリル、ブレーキキャリパー、ウィンドスクリーンワイパーの腐食を最小限に抑える&フロントスポイラー

  • ベアリング技術の利点
  • 無潤滑のためメンテナンスフリー コスト面で有利で、金属製ソリューションと比較して最大80%の軽量化
  • 汚れ、媒体/塩分、風化、腐食に強い
  • 120℃までの耐熱性 射出成形における設計の自由度
  • 予測可能な 高い 耐用年数
  • IATF 16949に基づく認証

Eチェーンの利点 費用対効果

  • 軽量
  • さまざまな環境や気候帯で寸法が安定
  • 多数の長さ、幅、半径、オプション(オープン、クローズ、ESD、容易に開閉可能など)を取り揃えた100,000種類のソリューションを在庫から提供
  • 組み立てが簡単
  • 予測可能な 高い 耐用年数
  • 重量と荷重の制限に合わせてカスタマイズ可能
  • IATF 16949に基づく認証

エクステリアのトップ製品

黒色の樹脂製すべり軸受 iglidur P4 です。

イグリデュールJ UV

iglidur Pのすべり軸受ブッシュ、白背景で切り抜き。

イグリデュールP

白い樹脂製リングと鋼球の玉軸受、背景を切り抜き。

キシロデュール B180

異なるスライドナットを組み合わせた4本のDryspinねじ軸が明るい背景に並んでいる。

ドライスピン・リードスクリュー技術

igus E2.1 micro のケーブルキャリア、取付ブラケット付き。

e-チェーン E2マイクロ

ケーブルとホースを案内する可動リンク付きのECSエナジーチェーンシステム。

e-チェーン E1

採用分野

自動車用ワイパーで、igus の軸受部と e-chain ガイドを示しています。
車両の可動ケーブル案内用のe-chain付きヘッドライト。
トランスポーターのスライドドアに、配線ガイド用のe-chainが見える。

詳細情報

ヒンジ用ベアリング

4種類の自動車用ヒンジに使うすべり軸受の例。

応用分野

自動車の各システムと部品にig us製品を示した模式図。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間