イグス® は、ウォーターポンプや冷却水メーカーなど、様々なTMアプリケーションに適した軸受を提供し、お客様の選定をサポートいたします。
TM用途でのベアリングの要件:
イグス® 滑り軸受の利点:
特に耐摩耗性、高い破断伸度、耐薬品性
高い耐メディア性と耐荷重性で、水中での最大耐用年数
高い耐薬品性と温度耐性、非常に低い摩擦係数
高い耐薬品性と温度耐性 -40 °C ~ +200 °C
流体潤滑に適した様々なプラスチック製滑り軸受を標準品として用意しています。さらに、ラジアル溝またはアキシャル溝を持つ特殊設計の滑り軸受も製造しており、水とグリコールの混合物の流れをさらに良くすることができます。
ハイドロダイナミック ⯈ プレーンベアリング⯈ 特殊部品についての詳細とアドバイス
車内外:モーションプラスチック製品は、車内の様々な場所でその利点を発揮します。
当社製品のさらなる応用分野と特別サービスに関する情報を掲載したホームページへ
自動車産業マネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00