使用事例

優れた耐薬品性を有するイグリデュール材質でできることとは?

  • 過酷な環境条件下でも、高い耐摩耗性は発揮
  • 非常に低い摩擦係数
  • 温度と化学薬品に対する高い耐性
イグリデュールH1材質
  • 優れた耐薬品性
  • 特に水中での耐摩耗性
  • マイナス40℃~プラス200℃の高温耐性
  • 高い耐化学薬品性
イグリデュールH370材質
  • 耐高温および耐化学薬品性
  • 米国連邦航空局(FAA)が制定した航空機内装の防火要件を満たす
  • 水面下でも使用可能
  • 高温環境向け
  • 耐化学薬品性
イグリデュールH材質
  • 高い耐薬品性と耐熱性、最高250℃に対応、耐摩耗性
  • 高い耐薬品性と耐熱性
  • 水蒸気に耐性あり
  • 優れた摩擦係数と摩耗係数
イグリデュールC500材質
  • 低コスト、高温環境向け
  • 水面下でも使用可能
  • 耐化学薬品性
  • 高温環境向け
イグリデュールH2材質

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間