言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® H370
試験方法
密度
g/cm³
1,72
色
灰色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,1
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,1
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,07 - 0,17
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,74
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
11.100
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
135
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
79
推奨最大面圧(20)
MPa
75
ショアD硬度
82
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+200
短期使用上限温度
°C
+240
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,5
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
< 105
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® H370 すべり軸受の許容 pv 値、肉厚 1 mm、スチール製シャフトに対する乾式運転、温度 +20 °C、スチール製ハウジングに取り付け。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® H370は、イグリデュール® Hシリーズをさらに発展させたものである。この素材は、特に吸湿率が低く、耐摩耗性が大幅に向上しているのが特徴です。機械的および熱的特性に関しては、イグリデュール® H370は、イグリデュール® ® Hと同じ仕様です。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で75MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。トライボロジーの結論はここから導き出すことはできません。イグリデュール® H370 ベアリングの圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下します。02 はこの相関関係を示しています。
図03は、イグリデュール® H370がラジアル荷重でどのように弾性変形するかを示している。最大推奨面圧75MPaの場合、室温での変形は約2.5%です。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
摩擦係数は、耐摩耗性と同様、荷重の増加や速度の増加に伴ってわずかに変化するだけである(図04と05)。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® H370
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,07 - 0,17
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® H370 の対鋼摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06と07は、イグリデュール® H370製軸受で実施した、異なるシャフト材質の試験結果を示しています。
2MPaまでの荷重において、硬質クロムメッキのシャフトは、回転用途のイグリデュール® H370軸受にとって最良の相手です。304SSシャフトは、表面が非常に滑らかなため、スティックスリップを起こしやすく、高い摩耗値が顕著です。HR炭素鋼シャフトは、2MPaからCf53よりも良い値を示しますが、最低域では同じ値です。一方、304SSシャフトは、旋回運動において明らかな優位性を示している。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00