言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® C500
試験方法
密度
g/cm³
1,37
色
マゼンタ
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,3
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,5
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,07 - 0,19
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,7
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
3000
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
100
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
110
推奨最大面圧(20)
MPa
110
ショアD硬度
81
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+250
短期最高使用温度
°C
+300
下限適用温度
°C
-100
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
9
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
>1014
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
>1013
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® C500すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 滑り速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® C500は、非常に高い耐メディア性と耐熱性を持つイグリデュール® のX、X6、A500に加わります。耐摩耗性が向上し、ガイドリングなど設計の自由度が高まったことが、この材料の特徴です。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で110MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。トライボロジーの結論はここから導き出すことはできません。イグリデュール® C500軸受の圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下する。02 はこの相関関係を示しています。
図03は、イグリデュール® C500がラジアル荷重でどのように弾性変形するかを示している。推奨最大面圧110MPaの場合、室温での変形は約4.5%です。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
X = 表面速度[m/s]}
Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
イグリデュール® C500の摩擦摩耗係数は、他の高温材料イグリデュール® XおよびA500よりもさらに良好である。摩擦係数は、表面速度とともに緩やかに増加する。摩擦と摩耗も相手材に大きく依存する。平均表面粗さRa=0.6~0.8μmの研削面が最適である。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® C500
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,07 - 0,19
0,09
0,04
0,04
表04:鋼に対する摩擦係数(Ra = 1 μm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06は、イグリデュール® C500製のすべり軸受で実施した、異なるシャフト材質の試験結果を示しています。
ラジアル荷重1MPa、速度0.3m/sの回転運動を例にとると、イグリデュール® C500は、さまざまな種類のシャフトで摩耗が非常に安定していることがわかります。この場合、快削鋼との組み合わせだけが上位に目立ち、驚くべきことに、アルミニウムhcとの組み合わせが下位にある。回転運動での摩耗は、旋回運動よりも高く、特にラジアル荷重が増加するほど高くなる(図07)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00