イグリデュール® H1 - 材質データ

材質データ

一般的性質 単位イグリデュールH1 試験方法
密度g/cm³ 1.53
色 クリーム色
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 重量% 0.1 DIN 53495
最大吸湿率 重量% 0.3
滑り摩擦係数、スチールに対する動的 µ 0,06 - 0,20
最大pv値 (無潤滑) MPa x m/s 0.8
機械的性質
曲げ弾性率 MPa 2800 DIN 53457
20℃における曲げ強さ MPa 55 DIN 53452
圧縮強度 MPa 78
最大推奨面圧 (20℃) MPa 80
ショアD硬さ 77DIN 53505
[b]物理的および熱的性質 [/b]
長期使用最高温度<br /> °C +200
短期使用最高温度<br /> °C +240
最小使用温度 °C-40
熱伝導率 [W/m x K] 0.24ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率 Ωcm > 1012DIN IEC 93
表面抵抗率 Ω > 1011DIN 53482
X軸とY軸が対数のグラフで、iglidur H1の曲線が右下がりです。
X軸とY軸が対数のグラフで、iglidur H1の曲線が右下がりです。
X=20 で Y=80 から X=200 で Y=10 まで下がる曲線のグラフ。

機械的仕様

2本の上昇線のグラフ。+23°Cは緩やか、+60°Cは急です。

許容すべり速度

最大表面速度

m/s 回転時 揺動時 linear
永久 21.05
短期 2.5 1.5 7

温度

イグリデュールH1 使用温度
最低使用温度 -40°C
長期使用最高温度 +200°C
短期使用最高温度 +240°C
を軸に固定する。 +80°C
YをXに対して示したグラフで、曲線は下がりながら高いX値で平坦になります。

摩擦と摩耗

イグリデュールH1 無潤滑グリス オイル 水
摩擦係数 [µ] 0,06 - 0,2 0.09 0.04 0.04
特性曲線は、X から Y へ緩やかに上昇する傾向を示す。
AからDの4区分と、マゼンタと青の2系列を示す棒グラフ。

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール +
炭化水素 +
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料 +
希酸 +最高0
強酸 + ~ -
希アルカリ +
強アルカリ + ~ -

耐薬品性

放射性放射線

耐紫外線性

真空

電気的仕様

電気的性質
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1011 Ω

吸湿率

最大吸湿率
湿度+23 °C/50 %r.時 0.1重量
最大吸湿率 0.3 重量 %
座標グラフで、右上がりに上に凸の曲線が示されている。

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® H1 F10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間