drylin R シャフトガイド - メンテナンス不要のソリューション

頑丈で高精度

直線運動用のdrylin Rすべり軸受とシャフト。
丸軸ガイドのバナーサンプル。igus drylin R と梱包記号付き。

ドライリンRのサンプル(無料)

セクションのホワイトペーパー。書類アイコンとigus plasticsのリニアモーション表紙。

ホワイトペーパーをダウンロード

DRYLIN®シャフトコンフィギュレーターがノートパソコン画面に表示され、シャフト部品が示されている。

ドライリン シャフト・コンフィギュレーター


ドライリンR 丸軸リニアガイドを選ぶ理由

非常に簡単に交換可能

ステンレスはFDA準拠

高精度

頑丈でフレキシブル

静音運転

ドライリン R 丸軸リニアガイドの構成部品

さまざまな仕様のdrylin Rリニアシャフトと取付け金具。

リニアシャフト

  • アルミニウム、スチール、ステンレス製
  • 優れた耐食性
  • 高荷重を許容
異なるハウジング形状の4種類のdrylin R軸受ハウジングです。

ピローブロック

  • 組み付けが簡単
  • 高い静荷重に対応
  • 交換可能なスライド部
白い背景に4種類のdrylin Rリニアすべり軸受。

リニアベアリング

  • 密閉式、または分離式
  • 軸心のずれを吸収
  • 開閉式、サポート足付き
5色の透明すべり材が並んでいます。

すべり軸受スライド部

  • 低コスト、メンテナンスフリー、無潤滑
  • 様々な材質をご用意
  • 密閉式、開閉式、ショートタイプ、ロングタイプ
drylin Rの軸受ハウジング2個が並び、断面ですべり軸受が見える。

めがね形角ブロック

  • 密閉式または開閉式
  • 軽量構造
  • アルミニウム製ハウジング

日本サイズ品

  • 日本のメーカー規格と同寸法
  • 基本スぺ
  • アルミニウム製ハウジング

商用車

実験室用プレス機

机の木製軸

開いた木箱の上に工具アイコンがあるバナー。

線路とトンネルの清掃

工具アイコンが重なった産業車両のメンテナンス。

ドライリンR リニアガイド

  • 100%無潤滑
  • 再循環ボールベアリングと寸法が同じ
  • 幅広いハウジング形状
  • シャフト、シャフトエンドブロック、アクセサリーの在庫あり
  • 8種類のシャフト材質
  • 交換可能なスライド部
  • VAステンレス製ハウジングの在庫あり
特性イグス滑り軸受 の特徴転がり軸受 の特徴イグスすべり軸受 の技術データ転がり軸受 の技術データ特に関連性の高い産業分野:
繰り返し精度++++0.02 ~ 0.15mm0.001~0.01mm工作機械、CNC加工、電子機器製造
完全に無潤滑+++ +医療機器、包装・食品機械、クリーンルーム、消費財
メンテナンスフリー++++多くの産業機械
軽量のメリット++++アルミ約2.7g/cm³ ポリマー約1.5g/cm³スチール約7.8g/cm³搬送装置、オートメーション、研究室、レジャー用品
低荷重で高速運動++++包装機械、搬送システム、オートメーション
高荷重で高速運動++++包装機械、搬送システム、オートメーション
ストローク長ばらつきへの対応+++++カメラスライダー、繊維機械
摩擦係数++++0.15 - 0.3 µ0.001~0.05µ手動調整、旋回
汚れへの耐性++++包装機械、石材加工機、繊維機械、紙加工機、塗装システム
騒音低減 ¹+++++45~60dB60~70dB薬品機器、研究施設、家具・什器
価格メリット+++++多くの産業機械
耐食性+++充填機、薬品機械、食品機械
磁性++++樹脂、アルミスチール薬品機械、試験装置
耐薬品性++++1.4751 + イグリデュールX1.4112薬品機械、食品機械、電気めっき装置、充填機
モジュールの互換性++++冶具工具、自動化の組立ライン
振動のない静音走行+++++カメラスライダー、検査機械、薬品機械、3Dプリンター
短いストロークへの適性++++繊維機械、ハンドリング装置
組み立てが容易で交換も迅速++++冶具工具、自動化の組立ライン
剛性++++工作機械、CNC加工、電子機器製造
10m以上の長いストローク+++カメラ装置、コンベアシステム、マテリアルハンドリング
耐熱性++++最高250°C薬品
滑らかな走行++++手動調整
最大加速度 ²+++++50m/s²15m/s²自動化装置、搬送システム
最高速度 ²++++30 m/s5 ~ 10m/s自動化装置、搬送システム
  1. 弊社試験施設で測定、ストローク400 mm 、手動調整
  2. 低荷重時、取付サイズにより0.1~5 kg
    特性+++ 強い ++ 普通 + 弱い

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間