造船所での長距離移動用のエネルギーチェーンとケーブル

造船所のクレーン
ゴライアスクレーン

ゴライアスクレーン

屋内クレーン

屋内クレーン

造船所クレーンでの成功事例

造船所のクレーン

大型船製造のためのエネルギーチェーン

スマートプラスチック

その他の成功事例

システム比較

エナジーチェーンシステム v.s. カーテンレール式

エネルギーチェーンシステム

電動式ケーブルリールに代わるエナジーチェーンシステム

電動ケーブル・リールの代わりにエナジー・チェーン・システム

エナジーチェーンシステム v.s. バスバーシステム

バスバーシステムに代わるエネルギーチェーンシステム

クレーン技術のための耐久性のある製品

ロールeチェーン
  • 精密な公差により、高い押し引き力と摩耗の低減を実現。
  • メンテナンスフリーのローラーは、押し引き力を最大75%低減し、特に長い移動距離を可能にします。
  • 耐海水性と軽量化のため、ステンレス製とアルミニウム製があります。
  • コストパフォーマンスに優れ、耐腐食性に優れたプラスチック製トラフもございます。
フローティングムービングエンド
  • 長い移動距離の均等化
  • 小型、軽量、安価
  • isense EC.Pと互換性あり
  • 異なるエネルギー供給源に使用可能
チェーンフレックスケーブル

chainflex® :移動用途

  • エネルギーチェーン用ケーブル
  • 幅広い製品レンジ
  • 膨大な速度と加速度、長い移動距離、最も過酷な環境影響に対応する設計
チェーンフレックス 動力ケーブル

モーターケーブル

  • 極端な温度範囲に対応するTPEアウターシースを採用
  • 長寿命のための高い耐摩耗性
  • 耐用年数はオンラインで計算可能4年保証付き
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル

コントロールケーブル

  • 束撚り12芯から
  • コルクスクリューの回避による長い動作時間
  • 寿命はオンラインで計算可能4年保証付き
EC.PP(シャフト付き)
スライドパッド
CF.Pセンサー

業界最大規模の当社試験施設にて、実際の使用条件を使って試験を実施

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間