言語の変更 :

1
並列故障の補正
イグス® E2/000および小型E4.1エナジーチェーンを使用したグライディングアプリケーション用のレベリングユニットです。可動端がフローティングしているため、キャリアアームが横方向に大きくずれている場合でも、ガイドトラフ内でエネルギーチェーンが均等化され、力なく走行します。これにより、アプリケーション全体の耐用年数が延びます。
小型、軽量、低価格
i.Sense状態監視システムに対応
基本型"フローティングエンド" は、以下のチェーンシリーズに使用できます:2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
最大移動長:100m
最大加速度:50mまで=2m/s2|50~100m=1m/s2
最大)0-50mトラベルの許容パラメータ
シリーズ
最大追加荷重 [kg/m]}
トラベル [m]}
a [m/s²]
2500
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
最大)50~100m移動時の許容パラメータ
シリーズ
最大追加荷重 [kg/m]}
トラベル [m]}
a [m/s²]
2500
50-100
2700
2
50-100
3500
3
50-100
E4.28
1,5
50-100
E4.32
2,5
50-100
E4.42
6
50-100

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00