×
包装機械向け無潤滑ソリューション
最終的に包装が必要となる製品は、食品や飲料などのデリケートな製品であることが多々あります。このような複雑な生産ラインにおいて、スピード、精度、純度は重要です。このような包装機械の要求に合わせ、当社はFDAやEU10/2011に準拠し、無給油・メンテナンスフリーで稼働し、経済的な生産に貢献するプラスチック機械要素を幅広く提供しています。
一般包装機械
カートナー、熱成形機、ラベリングマシンなどのクリーンなソリューション。
詳しくはこちら
食品機械
食品製造のすべての工程に対応するFDAおよびEU10/2011準拠の機械部品
詳しくはこちら
飲料機械
充填機や検査機、ブロー成形機向けの無潤滑・メンテナンスフリー部品
詳しくはこちら
++ 新提案 ++
食品規格に準拠した新しい球面インサートベアリング、リサイクル素材で作られた球面ボールやエナジーチェーンなどの新提案をご覧ください。
技術イノベーションを今すぐ見る
軽量なハウジング付きアングルギアボックス
アングルギアボックス
食品対応のレーザー焼結材料
i6-BLUE
ドライリンW 衛生設計のモジュラーシステムでラインアップ拡充
ドライリンW 衛生設計
安全性と食品規格 ... 自動化とデジタル化 ... 環境と安全性 ...
2022年トレンド向けの新提案製品
▶
こちらからご覧ください
包装機械向けのケーブル
24のメーカー規格に対応した、7つのケーブル品質のドライブケーブル
Rockwell、Bosch-Rexroth、Schneider Electric、B&R、Siemensなどに対応したソリューション
1,350種類以上のケーブル在庫、納期はお問い合わせください
▶ さらに詳しく
包装機械における位置調整 - 手動調整からスマートな位置決めまで対応
手動
調整が迅速かつ簡単な手動クランプ付きリニアガイド
さらに詳しく
駆動型
ハンドホイールで高度かつ正確な位置決めが可能なスライドテーブル
さらに詳しく
オートメーション
効率的で同期した位置調整が可能なモータおよびコントローラ付きリニアアクチュエータ
さらに詳しく
使用事例
パン包装機械の耐屈曲チェーンフレックスケーブル
チェーンフレックス製品群の複合ケーブル、制御・動力ケーブル、エンコーダケーブルは、曲げ半径63mm、毎分最大80往復で稼働するパン包装機械で長寿命を実現します。また、追加のセンサーが線心の故障前に問題を検出します。
この使用事例について詳しく
他にも多くの採用事例があります
厳しい環境条件、高い衛生基準、連続運転での長寿命、迅速かつ柔軟な位置調整など、包装機械の要件は多岐にわたります。こちらでは、イグスのモーション・プラスチックの成功事例をご紹介します。
成功事例をご覧ください
包装機械向け無料サンプルBOX
イグスのモーション・プラスチックの品質をご自身でお確かめください。
サンプルボックスには、最も重要な情報と包装機械においてよく使用される製品サンプルが入っています。ボックスには、すべり軸受、リニアベアリング、ナイフエッジローラー、ケーブル収納済みエナジーチェーン、丸棒、そして主な用途に関する情報を記載したパンフレットが入っています。
サンプルBOXを請求する
巨大なモーション・プラスチックサンプルBOX
イグスコーナー
では、各業界に適した最新のモーション・プラスチックをいつでも手にすることができます。
当社が展示品をお持ちし、ご希望製品をご希望場所に設置します。またはご自身で設置していただくことも可能です。コーナーは常設展示として、または期間限定でご利用いただけます。
無料で注文する
入口レーンの商品をダメージから守るには?高温洗浄の場合、どのすべり軸受を使用すればいいですか?イグスのブログでは、包装機械に関する面白い記事を紹介しています。
今すぐ見る