潤滑0、コスト0、心配0:"ゼロへ"

"GO ZERO" とは?

無潤滑

これらの3部門はすでに"GO ZEROの恩恵を受けている。"

農業機械

建設機械

飲料充填機

ホワイトペーパー:RWTHアーヘン大学の無潤滑研究とすべての使用例

無潤滑白書
  • 潤滑のコストは?
  • 産業と環境に対する潤滑のコスト
  • 無潤滑すべり軸受の仕組み
  • 無潤滑すべり軸受の動作条件

これにより、レムケンは耕運機1台あたり22箇所の潤滑ポイントを節約できる。

写真:ラース・ハイアー
"メンテナンスフリーのベアリングによって節約できる作業時間だけでも、今日の私たちにとって、プラスチックすべり軸受を支持する非常に強い論拠となっています。 今後もイグスのすべり軸受に頼っていきます。® 。 なぜなら、証明されたものは私たちによって保持されるからだ。"

ラース・ハイヤー - レムケンのマーケティング・リーダー

レムケン耕運機
レムケンの耕運機"カラット9"
Lemken GmbH and Co.KG
問題点
解決策

もし...

...ドイツ中の耕運機が無潤滑貯蔵技術に転換されたとしたら?

invert_colors_off

600.000 €

person

€2,397,940

access_time

110,250時間

public

47,618キロ

local_drink

2.600.000 l

nature

19,268ヘクタール

もっと詳しい情報は?

農業界に無潤滑の可能性はまだあるのだろうか?

3D まだ農業トラクター

1 キャビンモニターの調整

カーブリニアガイド
ドライリン® W

2 クラッチ摩耗保護

ロッキンガークラッチインサート
を製品に取り付けてください:クラッチインサート

3 現場噴霧器用ケーブルルーティング

エナジーチェーン E4Q型
を製品に加える:E4Q.44

これにより、ヒュッペンコテンはミニショベル1台あたり年間220回のメンテナンスサイクルを節約できる。

潤滑ロゴなし

スティックと掘削機のバケットの接続部にあるわずか4箇所のベアリングが無給油ポリマーベアリングに変更されただけで、ユーザーのメンテナンス・サイクルが220回、機械1台あたりと1年あたりのメンテナンス時間が36.7時間節約される。

ミニショベル在庫写真
ストックフォトミニショベル
ヒュッペンコッテン社
問題点
ソリューション

もし...

... ドイツのすべてのショベル・ショベルカーが無潤滑ベアリング技術に転換されたとしたら?

invert_colors_off

€1,610,400

person

€14,607,520

access_time

671,610時間

public

116,189 kg

local_drink

2.600.000 l

nature

19,268ヘクタール

もっと詳しい情報は?

建設機械に無潤滑の可能性が他にあるだろうか?

テスト

1 アームシステムのベアリング

イグリデュールG すべり軸受
イグリデュール® G

ランニングギアに2箇所のベアリング

igutex® TX 1 ベアリング
イグテックス® TX 1

3 シート内のケーブル配線

エナジーチェーン E2
を製品に追加する:E2.1

ハイネケン・ブラジルでは年間28トン相当のCO2を削減可能

潤滑ロゴなし

ハイネケン1工場の搬送ラインに使用されている600個のラジアルベアリングを交換することで、同グループは年間180kgのCO2換算量を削減できます。

ボトル輸送飲料業界
ストックフォトボトル用コンベアベルト
ハイネケン・ブラジル
問題点
ソリューション

もしハイネケンの各支店のコンベアに、無潤滑技術が使われていたら?

invert_colors_off

€450,478

person

€5,428,800

access_time

249,600時間

public

28,814 kg

local_drink

75.000.000 l

nature

546,500ヘクタール

もっと詳しい情報は?

飲料技術において、無潤滑にはどのような可能性が残されているのだろうか?

テスト

1ローラーベアリング

カーブリニアガイド
製品: xiros コンベアローラー

2 ベルト収納

イグボール フランジ型ベアリング
製品へ: イグボール® フランジベアリング

3レーン調整

ロッキンガークラッチインサート
を製品に追加しました:アピロ® ギアボックス
  • ドイツでは、土壌の耕作と維持のための機械と器具が年間約37,500台生産されている> そのうちの20%が耕運機である。
  • 耐用年数15年、すべり軸受付き耕運機年間生産台数500台を想定
  • DE従業員の平均人件費:45,240ユーロ、年間労働時間2,080時間
  • EUのショベルショベル約91,500台、> DEで20%、> ラジアルベアリング搭載のショベルショベル18,300台
  • 約80.52トンの潤滑油を想定
  • DE従業員の平均人件費:45,240ユーロ á 年間2,080時間
  • 世界160カ所以上のハイネケン工場でベルトコンベヤを使用し、約20トンの潤滑油を節約。
  • DE従業員の平均人件費:45,240ユーロ、年間2,080時間