焼結炉や溶解炉の耐熱性ムーブメントエレメントに使用されます。当社のエネルギーチェーンとベアリング技術は、例えば、患者に適合させるための歯科用X線システム、治療ユニットの調整における媒体の誘導、保管庫や機器キャリアのスムーズな調整、ボンネット炉、歯科補綴物製造のための加工センターなどで使用されています。
デンタルチェアはすべての治療室の中心的存在です。ここでは、直感的な操作性、快適性、人間工学、低メンテナンス要件が重要な役割を果たします。リニアまたはロータリー調整用のベアリング技術や、媒体をガイドするためのエネルギーチェーンは、可能な限り耐久性があり、静かでなければなりません。また、スティック・スリップのない動きは、文字通りスムーズなユーザー体験のために保証されなければなりません。私たちは、無潤滑でメンテナンスフリーの表面と 腐食のない素材で、これらの要件を満たします。コンパクトな機器に設置するための当社のエナジーチェーンシステムは、電源ケーブルやデータケーブルの確実なガイドも保証します。
堅牢な滑り軸受
プリロード・プレーン・ベアリング
コンパクトなリニアベアリング
スピンドル-リニアモジュール
小型エネルギーチェーン
耐ねじりケーブル
現在、歯科医療における画像診断では、高度で詳細な360°ビジュアライゼーションが可能です。口腔内X線装置から3D断層撮影装置まで、回転軸受け、リニア軸受け、ケーブル配線に至るまで、あらゆるコンポーネントを提供しています。トラブルフリーで耐久性があり、静かで経済的なソリューションが不可欠です。最適化された摩擦と摩耗値、潤滑とメンテナンスからの絶対的な解放、高いねじり強度により、当社のソリューションは、画像診断における調整可能な、スイベル、またはロータリーベアリングに普遍的に見出すことができます。また、医療機器内のエネルギーとデータのケーブル用に、移動アプリケーション用のエネルギーチェーンとケーブルの完全なプログラムも提供しています。
dryspin® スピンドル
コンパクトなエナジーチェーン
スピンドルリニアモジュール
旋回リングベアリング
回転エネルギー供給
スライディングリニアベアリング
CAD/CDM製作用のフライス盤は歯科技工所にもあり、最高精度の歯科補綴物を製作するために使用されています。ハイテク機器の中心は、ブランクを加工する2つのミリングヘッドです。これらのミリングヘッドへの電源ケーブルとデータケーブルの誘導は、作業工程を制限することなく、微細なモーションシーケンスにスムーズに 従わなければならない。高加速度やギクシャクした動きも、ラボ機器のケーブルガイドに求められる要件の一部です。当社の製品ポートフォリオは、信頼性が高くメンテナンスフリーの動作を可能にするエネルギーチェーン、ケーブル、ベアリング技術で歯科技工所をサポートしています。
組み立て済みのエネルギー供給
医療技術用のエネルギー供給システムとストレージ技術をお試しください。
この鋳造装置は歯科修復物の製造に使用されます。使用される合金は数百度の高温に達することがあるため、ドライリン® Wプロファイルガイドに基づく耐久性の高い閉鎖機構が使用されています。
当社のベアリングテクノロジーとエナジーチェーンシステムが車いすに採用され、成功を収めている事例をご紹介します。
イグス® コーナーでは、常に最新のモーショ ンプラスチック製品をお手元でご覧いただけます。
イグスがお客様のもとへディスプレイをお届けし、ご要望に応じて設置し、お好みの製品でコンパートメントを満たします。また、お客様ご自身で設置することもできます。常設ディスプレイとして、あるいは期間限定のディスプレイとして。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00