Heraeus Kulzer のこの鋳造装置は歯科技工所で使用されています。歯科補綴物の製造に使用されます。使用される合金は数百度の高温に達することがあります。ユーザーを保護するため、すべての可動部品は内部が真空になっています。ロック機構は高温と汚れにさらされる。それでも可能な限りの耐久性を確保するため、ドライリン® Wプロファイルガイドでサポートされています。
Heracast EC 誘導鋳造ユニットは、すべての貴金属およびほとんどすべての非貴金属を鋳造するためのラボ用ユニットで、液相点が500 °Cから1600 °Cを超える歯科用合金を模型鋳造します。歯科技工所で使用される装置の怪我のリスクを最小限にするため、可動部品は真空が支配する内部に移動されました。真空を作り出す加圧チャンバーの開閉には、耐久性と信頼性の高い機構が必要でした。しかし、この用途の特殊性から、さまざまな課題が突きつけられた。例えば、この装置で鋳造される歯の合金は数百度の高温になるため、機構は恒久的に高温に耐えられるものでなければならない。また、このアプリケーションには高いレベルの汚染があります。最後に、顧客は装置の取り扱いをできるだけ簡単にするため、メンテナンスの手間を恒久的に軽減するソリューションも探していた。
ヘレウス・クルツァーの設計エンジニアは、drylin® W-programmeのリニアレールとリニアハウジングを選択しました。真空圧力容器を開閉する際のリニアな動きは、安全に関連するクロージャーシステムの摩耗を大幅に最小限に抑えます。さらに、この措置により、チャンバー全体の回転運動を切り離し、内部に移動させることができるため、負傷のリスクを最小限に抑えることができます。
ドライリン® リニアベアリングは、循環ボールベアリングを使用した従来のリニアガイドとは異なり、トライボロジー的に最適化されたスライディングフォイル上を滑動します。プラスチックに組み込まれた固体潤滑剤により、ほこりや汚れで詰まる可能性のある外部潤滑剤は必要ありません。このため、ベアリングの摩耗が早くなり、メンテナンスの必要もなくなります。また、リニアベアリングは特に静かに作動し、高い耐摩耗性を備えています。湿気や高い周囲温度の影響を受けません。
プラスチック製リニアプレーンベアリングを使用するタイミングと、循環ボール付きリニアガイドを使用するタイミングは?
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00