言語の変更 :

産業用途で動作がますます複雑化するなか、三次元方向に可動し、ねじりに強く、従来の チェーンフレックスに匹敵する長寿命を備えたケーブルが求められています。たとえば可動ロボットアームでは、ロボット用ケーブルに大きな曲げ・遠心・ねじり荷重がかかります。イグスの CFROBOTは、こうした特殊な負荷に対応するために設計・試験された専用ケーブルです。
チェーンフレックス CFROBOT には、ねじりに強い各種ラインアップをご用意しています。シールド付き単芯、モーターケーブル、サーボケーブル、計測システム用ケーブル、バスケーブルに加え、ハイブリッドケーブルや制御用ケーブルまで幅広く対応します。
また、一般的な編組シールド(銅編組)と異なり、CFROBOT では原則としてねじりに強い錫めっき銅のシールド被覆を採用しています。これにより、三次元動作下でも高い耐久性と信頼性を発揮します。

交番曲げに強いだけでなく、ねじり動作によって生じるケーブル外径の変化を、心線・撚り構造・シールド・外被材料が総合的に吸収できることが求められます。
そのために、PTFE エレメントやレーヨン糸など、ねじりなどの力を受け止めるフィラー(充填材)を使用します。
このような機械的ストレスは、直線移動の エナジーチェーン内に敷設されたケーブルと、曲げ・ねじり・遠心力を受けるケーブルとでは大きく異なります。しかも、その差は通常、事前に正確には見積もれません。
そこで igus は「トーション試験規格」を策定しました。再現性のある評価を、意味のある試験結果に基づいて行うための社内標準です。すべての CFROBOT ケーブルは、固定点距離 1m の条件で少なくとも 500 万回のトーション試験を実施しています。
製造現場では部品寿命の延長とダウンタイム短縮が最優先。トライフレックスR レディーチェーンはその両立を実現するロボット用ドレスパックです。
トライフレックスR(ロボット用3次元エナジーチェーン)、チェーンフレックス(可動ケーブル)、イグス製コネクタを“構成キット”として最適に組み合わせ、お客様仕様のドレスパックを提供します。
導入メリット
セット内容例
現場に届いてすぐ立ち上げ可能。立ち上げ時間と運用リスクをまとめて低減します。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00