お客様の使用事例

これらのお客様は、イグバルの球面すべり軸受ですでにコストを削減しています。

DEGERソーラートラッカー

当社のESQM-120ペデスタルベアリングとDEGER社製MLDセンサーを単軸ソーラートラッカーに使用することで、リジッドシステムと比較して、最大光量と高いエネルギー収量を達成することができます。

単軸ソーラートラッカー

オーニソプター

フライング・イーグルV3は、遠目には本物のワシと見分けがつかないほどリアルだ。翼幅190cm、翼の鼓動周波数約2~3Hzで、最長26分の飛行時間を実現した。

オーニソプター

日除けフィンに使用される球面ベアリング

フランスのアルコラ社は、ファサードの日除けスラットを動かすシステムを開発した。設計者は、イグボール® シリーズのすべり軸受と球面すべり軸受などを使用した。

日除けフィン

イグボール使用事例:ジョギング用ベビーカー

ジョグアロングベビーカーは、通常の移動機能とスポーツ活動を組み合わせた製品です。人間工学に基づいた形状のアームレバーは、腕の自然なスイングを模倣しており、お子様の散歩とランニングトレーニングを組み合わせるのに理想的です。

ジョギング用乳母車

イグボール使用事例:カタマラン

フランス南部の造船所リクリエイティブ・エレクトリック・ヴィークルズが、80%リサイクル可能な電気双胴船を建造している。

カタマラン

イグボール使用事例:レーシングカー

ハンガリーのアラボナ・レーシング・チームの大学生が、特に信頼性が高く軽量な設計のレーシングカーを製作している。

レースカー

イグボール使用事例:苗木検査トロリー

フランスのカトリック芸術大学の学生が、農業機械メーカーのためにオートメーション・ソリューションを開発した。

苗用検査台車

イグボール使用事例:Seascape

受賞歴のあるシースケープ24は、パフォーマンスを重視した高速小型クルーザーで、ゆったりとしたクルージングにも使用できます。

シースケープ24

イグボール使用事例:太陽エネルギー

バンガロールのAxiom Research Labs社は、屋根上やソーラーパークで使用する自動モジュール式単軸ソーラートラッカーシステム(SPVシステム)を開発した。

ソーラートラッカー

イグボール球面すべり軸受についての詳細はこちら

イグボール®- ショップ

ショップ

ツール

ツール

技術情報

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間