耐海水性:オール用イグボールロッドエンド

荒れた海のヨットに乗る乗組員。挿入図は海洋用途のigusすべり軸受。
  • **何が必要だったのか:**ティラー、ドライブシャフト、ラダーブレードの接続部の球面滑り軸受
  • 必要条件3次元可動、最小摩擦、クリアランスフリー、塩水/腐食フリー、メンテナンスフリー、耐久性
  • 業界 ボート/プレジャーボート
  • **お客様にとっての成功:**イグボール® KARM-ロッドエンドは、塩水に触れると腐食する従来の金属製ベアリングに代わる完璧な代替品です。イグボール® 球面すべり軸受は、接続ピンの荷重増加やクリアランス増加による焼き付き、錆による白いコックピット床の変色など、関連する問題を回避することができます。堅牢なプラスチック製ハウジングと極めて低摩擦の球面ボールを採用したこのベアリングは、システム内のクリアランスを増加させることなく、無潤滑、無腐食、無メンテナンスで、恒久的に容易な3次元の動きを可能にします。もう一つの利点は、ステンレスメタル球面すべり軸受よりも費用対効果が高いことです。

イグボール® KARM

igus のロッドエンドとねじ棒、背景切り抜き。

無料サンプル

igusのサンプルボックスで、滑り軸受と関節軸受を使ったigubal製品の例を示しています。

問題点

ソリューション

造船所で、ロープと金具を取り付けたボートの船体。
白い車両のカバーに、2つの点検ハッチとワイパーアームがある。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間