オーニソプター:歴史的起源を持つ飛行ロボット

  • **何が必要だったのか:**羽ばたきによって発生する大きな引張力と圧縮力を確実に伝達できる、軽量で堅牢なロッドエンド。
  • 要件高負荷容量、軽量、メンテナンスフリー、耐汚れ性、球面ボールの自由な動き、コンパクトタイプ、長寿命
  • 業界 模型製作
  • **お客様の成功:**イグボール® ロッドエンド KBRM-03-MH
    このロッドエンドはあらゆる要求を満たし、オーニソプターの効率と信頼性に大きく貢献します。KBRM-03-MHは、堅牢なプラスチック製ハウジングと、金属スリーブ一体型のプラスチック製球面ボールで構成されており、球面ボールの自由な動きを損なうことなく、高い締付けトルクと引張・圧縮力を伝達することができます。ロッドエンドは低摩擦で、潤滑の必要がないため、汚れや埃に強い。設計された飛行ロボットの多くは、ロッドエンドを交換することなく、すでに数百時間飛行している。
空飛ぶロボットはワシをモデルにしている。

フライング・イーグルV3の驚異的な飛行性能を体験しよう

問題点

ソリューション

使用製品

イグボール® ロッドエンド

KBRM-03-MH

イグボール® マルチフォールドボックス

イグボールサンプルBOX

イグスとの協力®

オーニソプターのロッドエンドと翼機構のクローズアップ。堅牢なイグス® KBRM-03-MHロッドエンドは、摩擦の少ない動きと高い安定性を保証します。

オーニソプターの駆動機構の詳細図。減速比100:1の2段平歯車が、モーターの動きを効率よく羽ばたきに変換する。

リアルなデザインは、飛行場にいる自然の鳥を欺き、うまく追い払うのに役立つ。