DEGER 社、単軸トラッキングシステム用イグボール® ESQM ベアリングを採用

青いガラスと黄色い柱の建物の前に、2人の男性が立っています。
  • **必要なもの:**太陽電池モジュールを搭載する水平の角型プロファイルを支持するためのピローブロックベアリング
  • 必要条件高負荷容量、メンテナンスフリー、耐紫外線性、耐腐食性、耐汚れ性
  • 業界 再生可能エネルギー、太陽光発電
  • **お客様の成功:**イグボール® ESQM-ピローブロックベアリング
    イグボール® ESQMベアリングは、DEGER社のトラッキングシステムに理想的なソリューションを提供します。この耐久性のあるプラスチックベアリングは、過酷なソーラープロジェクトに最適で、潤滑やメンテナンスが不要なため、運用コストを削減できます。その低摩擦の動きとミスアライメントを補正する能力は、システムの性能と信頼性を向上させます。迅速で簡単な設置も効率化に貢献します。耐用年数25年のこのベアリングは、金属製ベアリングに代わる信頼性が高く経済的な代替品です。

無料PVサンプルボックス

igusの太陽光発電向けサンプルボックス。部品とソーラーモジュール向け用途を示しています。

NEW: イグボール® ESQM 2.0

ESQMフランジ軸受ハウジングの断面図で、内部に軸受座があります。

問題点

ソリューション

フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所ISEが確認:DEGERの単軸追尾システムで28.1%の追加収率。

ESQMピローブロックベアリングは、耐紫外線性と耐磨耗性の実験室テストに成功し、25年の耐用年数を保証しています。

太陽に追従するDEGER太陽光発電モジュールは、より多くのエネルギーを吸収するため、固定式システムに比べて発電量が大幅に増加します。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間