P4 エナジーチェーン

長距離走行・高荷重・高速動作に対応するローラー式エナジーチェーン

ロールeチェーン P4

特長

  • 長距離走行(最大800m)および高荷重(最大30kg/m)に対応
  • 最大10m/sの高速動作に対応
  • 上下走行部のローラー配置を最適化し、スムーズな走行を実現
  • 駆動力を従来比25%以下に低減
  • AUTO-GLIDEクロスバーにより、長距離走行時でも安定した走行を実現
  • モジュール構造により柔軟な設計が可能
  • 状態監視システム i.Sense に対応

テクニカルデータ:

速度 スライド走行 加速度 スライド走行 材質 許容温度 °C、イグミッドG 難燃性クラス、イグミッドG
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

シリーズP4.32

P4.32

シリーズP4.42

P4.42

ロングストローク向け試験距離

P4システムの採用時例

成形技術

成形技術

ガントリーローダー

ガントリーローダー

リニアロボット

ラインガントリー

関連情報

P4.1シリーズ

P4.1

ロールeチェーンの進化

ローラーエナジーチェーンの進化

長いストローク

長い移動距離

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間