高速で静かなプロファイルローラー-エナジーチェーン
"P4" システムでは、エナジーチェー ンの上側と下側がオフセットして転がりま す。その結果、摩擦学的に最適化されたプラスチック製プロファイルローラーは、転がされることなく、連続した広い表面を転がります。さらに、ローラー付きとローラーなしのチェーンリンクのピッチは同じであるため、エネルギーチェーンは半径方向で特にスムーズに振動なく走行します。ローラー自体は、サイドパーツにしっかりと組み込まれています。ご要望に応じて、ケーブルに優しい"Auto-Glide" クロスバーと特別なトラフシステムもご利用いただけます。
毎秒10メートル
これらの特徴は、"高速リニアフィーダー" にマッチしています。シューラー・オートメーションの機械設計責任者、サッシャ・ヴェルチ:"焦点はダイナミクスです。前モデルでは、ブランクをハンドリングする速度と加速度がそれぞれ6 m/sと16 m/s2でしたが、現在は10 m/sと20 m/s2です。" システムの総移動距離は10.5メートルで、エネルギーチェーンの長さは6.2メートルです。 システム設計時
予備テストに基づき、"P4.56" エナジーチェーン(内側高さ56 mm)を採用することに決定しました。プロファイルされたローラーは、エナジーチェー ンの支持されていない部分で、特別に設計され たプレート上をガイドされます。これにより、熱の発生が最小限に抑えられ、高い動特性値による摩耗も最小限に抑えられます。
また、エネルギーチェーンの上部は安全にガイドされます。