言語の変更 :
非常にダイナミックなリニアガントリー用ローラーエナジーチェーン
自動車産業の最終顧客は、ワークピースを加工するために非常に長い耐用年数のローディングガントリを必要としています。また、静かに動作し、プロセスを簡素化する必要があります。これは、非常に高い動力学で動作します。OEMサプライヤーは、この複雑な新開発のために低摩耗ローラーエナジーチェーンを提供します。一方では、より小さく設計することができ、他方では、非常に静かで、長期にわたって高い加速度と速度に対処することができます。
"当社のリニア・ガントリーは通常、週6日、3交代制で稼動しています。そのため、あらゆる分野で極めて堅牢なコンポーネントが必要となります。機械とシステムのダウンタイムは、絶対に避けなければなりません。"
GROB-Werke GmbH& Co. KGの設計& 開発担当ディレクター、ペーター・ヴォーグル氏。KGのシステム要件について

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00