24時間配送のバナーにある電動モーター。

ドライリンE 電動モーター

最短24時間以内出荷可能

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

軸と2つの接続端子があるロータリエンコーダー、背景切り抜き。

Stepper motors

  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
金属製ハウジングと突出した軸を備えたコンパクトな電動モーター。

DC motors

  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
MOT-EC-56-C-I-A-FRONTのサーボモーター。コネクタとケーブル接続付き。

EC/BLDC motors

  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
フロントフランジとプラグ接続を備えたコンパクトなステッピングモーター。

Lead screw stepper motors

  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
フランジと2つの接続部を備えた電動モーター。

Stepper motor with IP68 water protection

  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
金属製ハウジングと接続されたケーブル付きのコンパクトなギアモーター。

DC motor with worm gear

  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

ドライリンEモーターを選ぶ理由

納期はお問合せください

計画的な在庫管理

長寿命

耐用年数が長い製品

1個から配送、最小注文数なし。

最小注文数なし

100%テスト済み

ドライリンE 製品検索

モーターと歯車で、製品検索と専門家相談を示すアイコン。

電動モーター向け

駆動技術の歯車シンボル。

電動リニアドライブ向け

送りねじ付きモーター向け

提供サービス

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
サンプルプログラムへ

Application examples with igus motors

Positioning in the laser application laboratory

drylin の位置決めシステムが、精密ベアリング付き測定ヘッドの下にある。

XXL X-ray scanner

試験室内の製品品質管理用X線装置。

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

鏡面天井と青い照明のある現代的な展示空間。

Smooth movement in the sensor test bench

マイクロエレクトロニクスの試験台。センサー試験ヘッド、drylin ZLW、igusのe-chainを搭載。

Further application examples

建設機械、風力タービン、製造設備向けの産業用すべり軸受。

関連情報

フランジと軸付きのigus減速機2台。

ドライリンE モーターギヤボックス

  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available
白い背景にある、軸継手の2つの半分です。

ドライリンE ジョーカップリング

  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C
drylin E NDR-240-48のMean Well製電源で、青い前面ラベルと金属製ケースです。

ドライリンE スイッチング電源ユニット

  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls
motekのケーブルコレクション。4本のモーターケーブルと異なるコネクタ。

drylin E motor cables

  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間