ドライリンE DCモーター

3つの取付サイズ、耐トルク性

平歯車付き直流モーター ドライリンE

平歯車付き直流モーター

  • トルク[Nm] 0.1Nm~1.8Nm
  • 最大回転数440rpm
  • 12 & 24V DCで動作可能
遊星歯車付きDC直流モーター ドライリンE

遊星歯車付き直流モーター

  • トルク0.025Nm~0.21Nm
  • 最大回転数463rpm
  • 12 & 24V DCで動作可能
ワームギヤ付きDC直流モーター ドライリンE

ウォームギヤ付き直流モーター

  • スプライン付
  • トルク0.75Nm~2.00Nm
  • 最大回転数回転数350rpm

ドライリンEモーターを選ぶ理由

24時間以内出荷

納期はお問合せください

在庫

計画的な在庫管理

製品寿命アイコン

長寿命

長寿命アイコン

耐用年数が長い製品

最小注文数なしアイコン

最小注文数なし

100%テスト済みアイコン

100%テスト済み

ドライリンE 製品検索

モーターの構成

電動モーター向け

ドライブテクノロジー コンフィギュレーター

電動リニアドライブ向け

送りねじ付きモーター コンフィギュレーター

送りねじ付きモーター向け

提供サービス

ドライリンEモーターコントローラー

  • 速いコミッショニング
  • シンプルで直感的なユーザーインターフェース
  • 産業制御システムと互換性あり
  • すべてのドライリンリニア軸向け
詳細情報はこちら
モーター制御アイコン

ドライリンEサンプルプログラム

  • マスター制御システムプログラム&dryveのパラメータ設定付きプログラムをダウンロード
  • 産業用メーカーと互換性あり(Siemens、Beckhoff、Wagoなど)
  • 一般的なシングルボードコンピュータ/開発の制御基盤に対応
    (Arduino、Rasperry Pi、Beaglebone)
サンプルプログラムへ

最適な製品

ギヤボックス

ドライリンE モーターギヤボックス

  • ステッピングモーターNEMA 23、34用遊星ギアボックス
  • 高モータートルク
  • 高いブレーキ保持トルク
  • 取付サイズは2種類
  • 減速比3:1及び5:1可能
延長用

ドライリンE クローカップリング

  • 丸型/角型ハウジング付き
  • 20種類の在庫あり
  • 減振性があり、簡単に取付可能
  • 使用温度条件:-30°C~+100°C
電源部品

ドライリンE スイッチング電源

  • オンラインショップでは8種類のデザインを提供
  • 定格出力75~960W
  • 納期迅速対応
  • イグスのモーターコントロールに最適

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間