言語の変更 :
イグス のチェーンフレックス は、さまざまな用途や外的条件に対応する多種多様な可動ケーブルを提供しています。要件に応じて、さまざまな耐摩耗性の外被材質を選択できます。周囲温度、油や化学物質との接触に応じ、PVC、PUR、TPEの外被をご用意しています。
それぞれの条件下で保証される耐用年数は、5,500 m² の社内試験所で継続的に実施される試験によって決定されます。チェーンフレックスは、特別に装備された気候コンテナ内を含め、さまざまな速度で非常に複雑な一連の試験を受けます。たとえば-40℃の環境下で、ケーブルの連続試験が行われます。そのためイグスのケーブルは、約 4 億ストロークのテストにより3 つの基準のいずれかに分類できます:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00