言語の変更 :

ケーブルの外被は、機械的負荷、温度、あるいはケーブルが接触する化学物質など、さまざまな逆境からケーブルを保護します。igus® は、chainflex® ケーブル用に、PVC、PUR、TPE の被覆材を提供しています。イグス® では、被覆材の材料混合が要件に適合し、低粘着性で耐摩耗性に優れていることを保証しています。用途や外部条件に応じて、さまざまなジャケット素材を選択することができます。
例えば、PVC製のジャケットは最も経済的なジャケット素材で、低荷重から中荷重用に設計されており、その特性から+5℃から+70℃までの周囲温度に最適です。イグス® の他のジャケット素材と同様、PVCはエネルギーチェーンでの使用に適した耐摩耗性に優れた素材です。PURは耐ノッチ性にも優れ、高い耐油性を備えているため、工作機械での使用に最適です。また、-25℃~+80℃の広い温度範囲と高い耐紫外線性も備えています。一方、TPEは最高の耐紫外線性と耐油性、耐バイオオイル性を実現している。 温度範囲は-35℃から100℃まで。
PVC(ポリ塩化ビニル)は非常に用途の広い熱可塑性プラスチックで、コンベヤーや組立ベルトによく使用されるだけでなく、その化学構造と引火性の低さから包装や照明技術にも使用されています。PVC ケーブルは、その高い強度と、薄い絶縁体でも良好な絶縁特性により人気があります。PVCは永久湿気や塩水に強い。しかし、PVCケーブルで火災が発生した場合、シース材に塩素などが加わるとハロゲンが放出され、人体に危険を及ぼす可能性があります。
低電圧範囲 (1,000V まで) では、PVC は最高の価格性能比を持つ材料としても知られています。イグス® は、非耐油性コンパウンドと耐油性コンパウンドの PVC ケーブルを提供しています。
一方、PURまたはポリウレタンは、ハロゲンフリーで自己消火性の熱可塑性エラストマーであり、近年ケーブルの中で重要性が増しています。PURは、ある温度まではゴムに非常によく似ており、この性質により特に交互の曲げに強くなるため、PURはケーブルや電線にとって非常に興味深い存在となっている。これに加えて、耐ノッチ性、低い摩耗値、低温での柔軟性など、強力なシース材料の仕様があります。 さらに、PUR は他の素材に比べて化学的適合性が非常に優れています。igus® の PUR ケーブルは、油や冷却剤に耐性があり、その組成上、火災時に危険な有毒ハロゲンを含んでいません。そのため、PUR 製ケーブルは工作機械、プラント建設、セメント工場、塗装産業、自動車産業でよく使用される素材です。
TPE は熱可塑性エラストマーの略で、多数のサブカテゴリーの総称です。TPE-U材料は、機械的負荷に非常によく耐え、化学薬品や温度などの外部影響に非常に強いため、主にフレキシブルケーブルに使用されています。TPEは一般に、-35℃~+100℃の温度範囲に適している。TPEはハロゲンフリーでもある。 ハロゲンを添加することで、TPEは難燃性材料としても製造できるため、UL 94-HBに準拠している。TPEケーブルはまた、特に過酷な環境条件下や恒久的な移動のためのエネルギー・チェーンに頻繁に使用されています。TPE ケーブルは、クレーン用途、コンベヤ技術、または低温の用途でよく使用される一般的な素材です。
chainflex® ケーブルソリューションとその応用分野は、要件や用途と同様に多様でユニークです。
オンラインツールをご存知ですか?
検索が簡単で、適切なタイプを選択し、耐用年数を計算し、オンラインで注文することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00