<strong>ドライリンE 電動モーター</strong><br><font size="7">納期はお問合せください</font>

ドライリンE 電動モーター

最短24時間以内出荷可能

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

ステッピングモーター ドライリンE
  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
直流モーター及びDCモーター ドライリンE
  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
ECモーター ドライリンE、ブラシレスDCモーター
  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
ドライリンE 送りねじ付きステッピングモーター
  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
ステッピングモーター 保護等級IP68
  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
ワームギヤ付き直流モーター ドライリンE
  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

ドライリンEモーターを選ぶ理由

出荷:24時間

納期はお問合せください

在庫

計画的な在庫管理

製品寿命アイコン

長寿命

長寿命アイコン

耐用年数が長い製品

最小注文数なしアイコン

最小注文数なし

100%テスト済みアイコン

100%テスト済み

ドライリンE 製品検索

電動モーター向け

モーターの構成

電動リニアドライブ向け

ドライブテクノロジー コンフィギュレーター

送りねじ付きモーター向け

送りねじ付きモーター コンフィギュレーター

提供サービス

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems
モーターコントローラーのアイコン

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
サンプルプログラムへ

Application examples with igus motors

Application VonJan Laser

Positioning in the laser application laboratory

Motors application example XXL scanner

XXL X-ray scanner

Twaxis mirror ceiling

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Smooth movement in the sensor test rig

Smooth movement in the sensor test bench

AWB

Further application examples

関連情報

ドライリンE モーターギヤボックス

ギヤボックス
  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available

ドライリンE ジョーカップリング

延長用
  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C

ドライリンE スイッチング電源ユニット

電源部品
  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls

drylin E motor cables

DRE_PROD_motor_cable_collection

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間