キッチン・オートメーション

迅速かつ簡単:モーションプラスチックを使用したキッチンオートメーション

  • 機械のダウンタイムがない:コンポーネントはオンラインで計算可能
  • 衛生的& 汚れの影響を受けにくく、必要に応じてFDAに準拠します。
  • 省スペース・軽量

構築または購入

  • 作業室直径660 mm、作業室高さ180 mm
  • 最大ピック速度30/分
  • 自動潤滑でメンテナンスフリーのドライリン® ZLW歯付ベルト軸
  • ステッピングモーターとD1ドライブモーターコントローラーとの接続が可能
バリスタロボット

24時間使用可能なメンテナンスフリーのバリスタロボット

ケータリングロボット

イグス® モジュラーシステムで胃オートメーションが容易に

全自動厨房用モーションプラスチック

デルタロボット

ドライリン デルタロボット

  • 作業室直径660 mm
  • 最大ピック速度30/分
  • 自己潤滑性でメンテナンスフリーのコンポーネント

ロボット用ドライリンZLW 第7軸

  • リジッドキネマティクスの代わりにフレキシブルなロボットを使用
  • 適切なe-chainシステムの準備を含むアダプターキット
  • igus® ロボット制御への統合
ドライギア Apiro

ドライギア モジュラー式ギヤボックスシステム

  • 適用温度:プラス5〜プラス50℃
  • 水はね環境に適する
  • 軽量
  • 無潤滑
改正食品衛生法対応 すべり軸受

イグリデュールA160 すべり軸受

  • FDAおよびEU規制に準拠した化学物質と食品
  • EU規則10/2011 ECに準拠
  • 高い耐メディア性
雌ねじ付きロッドエンド KCRM

雌ねじ付きロッドエンド

  • 食品産業用の検出可能なロッドエンド:FDAおよびEU 10/2011準拠の材料を使用
  • 新しい設計により、汚れの心配なし
e2.1

E2.1エナジーチェーン

  • 素早く簡単な充填
  • 内蔵ブレーキによるスムーズで静かな運転
  • 曲げ半径が28mmと小さいため、設置スペースが小さくて済む

モーション・プラスチックの使用がすでに成功している場合

卵割り機
自動カクテルマシン
カクテルマシン
Barobot
耐腐食性コーヒーメーカー
コーヒーグラインダー用無潤滑ベアリング
ピザ自動販売機用無潤滑ベアリング

試験室での実使用テスト済み

ブログ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間