言語の変更 :


ReBeLアクチュエータでオートメーションを構築しましょう。制御システムと共に...
完全に統合された個々のジョイントを使用して、独自のロボッ トキネマティクスを素早く構築できます。ReBeLギヤボックスをベースに、接続エレメントを使用してカスタマイズしたロボットを設計することも、電子コンポーネントを追加してコボットとして設計することもできます。
例えば、ReBeLギヤボックスは、多関節アーム、ガントリーロボット、デルタロボットの最終軸に使用できます。コボット用ギヤボックス構築キットは、幅広いコボットアイデアを迅速に実現するのに役立ちます。プラグ& プレイソリューションにより、パワーエレクトロニクスを心配する必要はありません。

ReBeL波動歯車は、これまでのものと根本的に異なります。軽量ブラシレスDCモーター(BLDCモーター)が使用されています。モーターコントローラーと合わせて、即使用可能な完全一体型の波動歯車となります。ギヤボックスの構造は以下の通りです:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00