電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
イグリデュール丸棒
igus-icon-arrow-right
プレート材
igus-icon-arrow-right
イグリデュールX、プレートストリップ
イグリデュールX、プレートストリップ
igus-icon-lupe
連続使用温度-100~+250°C
非常に高い耐薬品性
米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たしています
高い圧縮強度
標準長さは1,000mm。100mm~のご希望長さにカットも承ります。
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
SFPX-40-160
厚さ [mm]
40
幅 [mm]
160
製品の説明
テクニカルデータ
イグリデュール 丸棒 X
無潤滑で使用可能なイグリデュール丸棒は様々な形状のすべり部材やベアリングに加工できます。イグリデュール すべり軸受の材質は幅広い種類があるため、相手材に合わせて最適な摩擦係数や摩耗係数の材質を選定することができます。
自社加工用の棒材に加え、あらゆる形状のすべり軸受、すべり要素、スライドパッドの製造も承っております。試作品の加工納期については、ご相談下さい。
注:当社の棒材は余剰寸法で製造されています。
主な採用分野
医療機器
特殊機械製造
メンテナンス
プラント建設
産業別
の採用事例はこちら
使用に適する場合
イグリデュールのカタログ品に適切なサイズがない場合
摩耗および摩擦係数に優れた樹脂製丸棒が必要な場合
特殊寸法のイグリデュールすべり軸受を少量必要とする場合
高い圧縮強度が要求される場合
高い柔軟性が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
対応するイグリデュール標準ベアリングがある場合
特殊寸法のイグリデュールすべり軸受を大量に必要とする場合
エンジニアリングプラスチック製の必要がなく、特に摩擦特性に優れた丸棒でなくても十分な場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
認証と規格
製品の説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
CNCサービス
CNCサービス
材質を比較し、わずか3分でCNC部品の価格と納期がわかります。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up