ツイスターバンド - 狭いスペースで回転運動

コンパクト、モジュラー式、低コスト、最大7,000°*の回転動作

  • 水平方向に7,000°*以上、垂直方向に最大3,000°の回転運動が可能。
  • 180°/秒までの回転速度が可能
  • コンパクト、モジュール式で軽量
  • ベルトは必要に応じて短縮可能
  • 設置スペースが非常に小さく、回転軸の周囲は非常にスリムなデザイン
  • 様々な設置位置で使用可能(水平、垂直、逆さま)
  • コスト効率が高い
  • 充填が容易
  • チェーンフレックス® ケーブルとの組み合わせで、非常に狭い設置スペースでの回転運動に最適
  • 5種類のサイズをご用意

寸法の概要

ツイスターバンド・サイズ概要
ツイスターバンド・サイズ概要

算出:回転角度に応じたリボン数

  • 例XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • 結果XX ≒ 6バンド
  • 例XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • 結果XX ≒ 6バンド
  • 例XX ≈ 720° / 180 + 2
  • 結果XX ≒ 6バンド
  • 例XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • 結果XX ≒ 13バンド

組立説明

採用事例

試験施設

ツイスターバンドの特別仕様

ツイスターバンドHD

ツイスターバンドHD

  • さらに安定
  • さらに長寿命
  • わずかなスペースで最大7,000度*の回転運動
  • 最大回転速度180°/秒
  • 電気ケーブル、光ファイバーケーブル、空気圧ケーブルを1つのシステムで誘導

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間