言語の変更 :

ハーネス済みエナジーチェーンをオンラインで手早く設計
エナジーチェーン構成ツール「エナジーチェーン エキスパート」を使用すれば、わずかな手順でカスタマイズして、ハーネス済みエナジーチェーンシステムを組み立てることができます。
► 簡単で、迅速なオンライン設計
► 価格、耐用年数、納期が表示► 最新のステータスを他の担当者と共有
メーカーや、種類、ハーネス無しまたはハーネス済みのケーブルを選択して、収納重量を入力

次のステップでは、設置タイプを選択し、必要な速度と加速度、ストロークと環境を入力します。

最適なエナジーチェーンが、メーターあたりの価格に従って計算され、表示されます。最初のステップでは、システムを選択し、次に適切な型を選択します。

選択したエナジーチェーンに対して、学習機能を備えた自動ケーブル収納機能が最適な仕切りを提案し、使用条件での製品寿命を往復回数で予測計算します。

このコンフィギュレーターを使用して、エナジーチェーンの収納を素早く簡単に構築できます。パーツリストと3D CADモデルがダウンロードできます。

エナジーチェーンコンフィギュレーターでは、取付ブラケット、ガイドチャンネル、ケーブルクランプなどのアクセサリーをオプションで追加することができます。

ここに、すべてのコンポーネントの概要、合計価格、および推定納期が表示されます。ショッピングカートに移動するには、「ショッピングカートに追加」をクリックしてください。
また、選択したエナジーチェーンの3D CADモデルを無料でダウンロードし、構成を保存して、図面とパーツリストをPDFでダウンロードできます。
当社のモットー―**技術を上げて、コストを下げる、****それが私たちの使命です。**まずは構成時間の短縮から。エナジーチェーンシステムの設計や、耐用年数の計算でお困りではありませんか? ぜひご相談ください。技術向上や費用削減のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております!

*標準的な内部仕切り及びガイドチャンネルがないフリースパン走行用に、収納重量から構成

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00