言語の変更 :
トップドライブ付きの深層掘削リグは、地中から原油を採取するために使用されます。
これらの現場では、風雨や汚れ、リグや機器の荒い取り扱いなど、過酷な条件下で機械部品が影響を受けます。
これまで、ケーブルの配線には「サービスループ」と呼ばれる方法が一般的でしたが、これには多くの問題がありました。
サービスループは、明確な曲げ半径がないため、ケーブルが自由に動いてしまいます。
強風時には、たるんだサービスループがマストや照明設備に引っかかり、断線や破損の原因となることもあります。
また、ケーブルの一部に不具合が生じた場合、ホースパッケージ全体を交換しなければならないという課題もありました。
こうした問題を解決するため、イグス は e-loop を開発しました。
e-loop は、断面が大きく重量のあるケーブルでも、吊り下げ型の用途で安全かつ確実にガイドできるよう設計されています。
e-loopは、プラスチック製エナジーチェーンの利点と、高強度な引張ケーブルの特長を融合したシステムです。
エナジーチェーン内部に組み込まれた引張ケーブルにより、引張力は取り付けブラケットおよび構造体へと確実に伝達されます。
e-loopは、石油・ガス産業だけでなく、洋上産業、陸上電源供給、建設機械、風力発電設備など、さまざまな分野で活用されています。

1)内部構造は、4つの射出成形部品で構成されています。そのうちの2つがチェーンリンクのクロスバーを形成し、ねじで固定されて脱落しないようになっています。このねじ固定によって、クロスバーは牽引用ロープにしっかりとクランプされます。
2)外側には、衝撃吸収性のあるPU製プロテクターが装着されており、強い衝撃が加わった場合でも、エナジーチェーンおよびケーブルをしっかり保護します。
個々のチェーンリンクは、高強度の牽引用ロープにクランプされています。ロープ自体はプラスチック繊維製で、許容引張荷重は50kNです。
e-loopの取り付けブラケットには、堅牢なスチール製ブラケットが使用されています。このブラケットには、e-loop全体の引張力を受け持つプラスチック繊維ロープが組み込まれています。。

| 製品番号: | 内幅 Bi: [mm] | 外幅 Ba [mm] | 曲げ半径 [mm] | ケーブル径 [mm] | 収納重量 [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| 製品番号: | 内幅 Bi: [mm] | 外幅 Ba [mm] | 曲げ半径 [mm] | ケーブル径 [mm] | 収納重量 [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
サービスループは、トップドライブへの電源供給など、吊り下げられた用途でケーブルやホースに給電するために使用される。このため、ケーブルはしばしばドレスパックにまとめて鋳造されます。
断面積の大きな重いケーブルを吊り下げ用途で確実にガイドするために、イグスはサービスループに代わるものとしてe-loopを開発しました。このエネルギー供給システムは、曲げ半径が規定された歪み除去ケーブルを移動させることができる円形の3次元モジュラーシステムです。ケーブルは個別に使用でき、メンテナンス時に交換することもできる。チェーンリンクもいつでも交換可能です。
イグスの新しいエネルギー供給システムは、ケーブルの引張力を吸収する高張力プラスチックロープを中心に構築されている。このロープは合成プラスチック繊維でできているため、飛散防止、耐候性、柔軟性、腐食の心配がない。
フックを外し、寝かせ、ネジを外し、ケーブルを交換し、ネジを閉めて再び取り付ける。エナジー・チェーンのシンプルなモジュラー・セットアップのおかげで、メンテナンスはこれだけです。稀なケースですが、ダウンタイムを避けるため、交換用チェーンを常に手元に用意しておく必要があります。
e-loop は、お客様のご希望に応じ、ドラムやパレットに完全組立式または既製品で供給します。e-loopの端には、追加取り付け用のネジ山があります。弊社の設置チームが組み立てを行います。
個々のチェーンリンクはすべてネジで固定されているため、部品が脱落することはありません。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00