工具・金型製造では、門型工作機械が大型部品の加工を可能にします。このため、ケーブルガイドには非常に大きな要求が課せられます。ケーブルガイドは、しばしば10メートルを超える移動長さに達し、さまざまな電力、データ、または油圧ケーブルの重いケーブル重量を安全に移動させなければなりません。週7日、3シフト稼動でもこのタスクを確実にこなすために、私たちは工作機械用エナジーチェーンシステムを常に開発しています。日々の運転における最大の信頼性と予測可能性は、常に私たちの最優先事項です。
E4Qエネルギーチェーンシステム
水平アッパーランガイド
インテリジェントモジュラープラグシステム
予知保全
ツールチェンジャー用滑り軸受
最高のコストパフォーマンス
特に長旅
信頼性、剛性、効率:横型旋盤のために、グルッツペはこれらの要件を満たすエネルギーおよび信号供給ソリューションを探していました。現在、長さ13.5mに渡り、2本のguidelokエナジーチェーンが逆方向に稼動しています。
連続負荷下での高い可用性
Waldrich Coburgの顧客は、大型工作機械を20~30年またはそれ以上使用することが多く、少なくとも95%の可用性が要求されることがよくあります。当社の堅牢なケーブルとコネクタは、ここで求められる要素の一つです。
迅速でシンプルな組み立て
工具メーカーのハートフォート社では、ガントリマシニングセンターに組み立て済みのレディチェーンエナジーチェーンを使用しています。その利点は作業工程を省くことができ、このアプリケーションの組立時間を数週間からわずか半日に短縮することができます。
重いケーブルと長い移動距離
この大型工作機械では、さまざまなスピンドルにエネルギー、メディア、データを供給するために、特に多くのケーブルとホースが必要でした。ギデロック・エネルギー・チェーン・システムは、13メートルの移動で重い重量を運びます。
垂直移動
このバイシクル用フライス盤には、15個以上のイグス製エナジーチェーンがすべてのトラック軸、ストロークキャビン、ツールチェンジャーに取り付けられています。プラスチック製のエナジーチェーンは、7,100mmの垂直移動におけるケーブルガイドの安全性も確保しています。
" 工作機械を使用したその他のアプリケーション例はこちら
工作機械専門誌当社の製品およびサービスに関する重要な情報
e-chain® コンフィギュレーターご希望の製品をオンラインで設定し、価格、耐用年数、納期を表示します。
エネルギーチェーンシステム専門誌エネルギーチェーンとアプリケーションに関する情報
イグス® ブログ850℃の高温チップにもかかわらずプラスチックチェーン?Eチェーンにおけるセンサー技術®?重要なトピックがよく紹介されている。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00