言語の変更 :


特に長い距離を移動する工作機械では、エネルギーチェーンスライドを使用しなければならない場合、金属切粉が問題となります。ギデロック水平は、多くのスチールチェーンや複雑なスライディングシステムよりも費用対効果の高いソリューションです。 上下のランナーの摺動面の間に切粉が詰まることはありません。

システム・ガイドロック水平、原理図:
LLLL = 全長 / FFFF = フィールド長
ご注文の例例:907.645.200.300.20000/2000.0など。
| 製品番号 | 型式 | 内幅 Bi: | 曲げ半径 | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 |
| 製品番号 | 型式 | 内幅 Bi: | 曲げ半径 | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | |
水平ガイドロックは、エナジーチェーンの上部ランを特殊な旋回ローラーホルダーでガイドします。このローラーは、エナジーチェーンの移動半径に折りたたむことができ、システムの支障のない移動("" )を保証します。
実際に実現したこと

リッドマホのフライス盤における横型ギデロック
guidelok-systemはR4.112シリーズと組み合わせて5軸フライス盤に使用されます。ガイドロックを使用することで、重いホースやケーブルが自立して安全にガイドされ、要求される28mの移動長を問題なく実現できます。エナジーチェーンはまた、高速・高加速、長寿命、迅速で簡単な取り付けのために設計されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00