言語の変更 :
エナジーチェーンE4Qシリーズは、フリースパン走行で、長いストローク向けに開発されました。12年以上の実績がある頑丈なエナジーチェーンE4.1をベースとした新シリーズは、モジュラー式で長寿命です。
主な採用分野:工作機械、クレーンシステム、オートメーションシステム
E4Q開閉機構付きモジュラーブラケット:エナジーチェーンをホース径に個別に適合させることができます。工具を使わずに、簡単に取り付けられ、必要に応じて、ホースを交換することができます。
*1 E4.1シリーズとの比較
*2 4040Cシリーズとの比較
高い汎用性、安全性、簡単な取付を一つに
アクセスのしやすさに応じて、棚板を取り付ける側を選択し、クロスバーを解除するためにエナジーチェーンの内周側と外周側のどちらにアクセスしやすいかを選択します。中間の棚板は、内蔵されたスライダーで確実に固定され、さらに開閉式クロスバーを装着すると、自動的に固定されます。ポジティブフィットにより、ほとんど力を入れずに組み立てることができます。ロック機構は簡単で迅速ですが、棚板は強く固定されています。ロックを解除するには、アクセスのしやすさに応じて、内周または外周側のクロスバーを解除します。新しいエナジーチェーンE4Q型は、工具を使わずに、素早く開くことができます。クロスバーを解除した後、サイドスライダーでロックを解除し、中間フロアを引き出すことができます。
| 型式 | 製品番号 ユニバーサルディバイダー | 製品番号 ユニバーサルサイドプレート | 製品番号 ユニバーサルセパレーション用セパレーター | 製品番号 棚板、ロック可能1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |

1

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00