言語の変更 :
飲料業界にお勤めですか? 生産ラインをどのように改善できるか興味がありますか? 当社の画期的なソリューションは、潤滑やメンテナンスから解放されるだけでなく、環境負荷の大幅な削減にも貢献します。弊社は幅広い標準品を在庫しており、最小発注量なしで迅速にお届けし、カスタマイズされた部品も承ります。お気軽にお問い合わせください。
当社の無潤滑コンポーネントは、ダウンタイムを減らしながら、人件費を削減します。また、潤滑剤が漏れることがないため、クリーンで効率的な生産を保証します。
メンテナンスフリーなため 、摩耗や故障の影響を受けにくくなり、システムの稼働時間と信頼性が向上します。
当社の製品は、再生不可能な資源の消費と汚染を減らしながら、大気と水質も改善します。
生産工場でのスムーズな動作をする頑丈なケーブル巻取りシステム
ドライリンのリニアガイドは、直線軸に沿って、精密で低摩擦な移動を可能にします。
全自動・半自動のモジュラー式ギヤボックス・システム
高速・高精度のロボットシステム
高荷重で低摩擦のイグリデュールすべり軸受は、自己潤滑性があって低摩耗
摩擦に最適化された丸棒プレートを使ったオーバーレイを使えば、製品や容器の耐用年数を延ばすことができます。
ベルトコンベヤの軸を低摩擦で支持するための自己潤滑性があるフランジ型ベアリングです。
各種の高機能ポリマーを使用したプラスチック製の球面インサートベアリングです。
柔軟なTPU製エンドキャップは、会社のロゴ入りで、ご希望のカラーで提供できます。
プラスチック製ボールベアリング
イグリデュールガイドローラーは、コンベヤシステムの動きを制御します。
正確な位置決めできる低摩擦の送りねじです。
電気モーターを使えば、効率的な作業が可能になります。
低摩擦・低騒音の自己粘着性があるトライボテープ(摺動テープ)です。
カスタマイズ部品を作る際に使用する3Dプリント用のフィラメントです。
イグリデュールを使用した軽量・コンパクトなPRT旋回ロータリーテーブルベアリングで、精密な回転運動を可能にします。
人間と安全に協力するための協働ロボットです。
ベルトコンベヤや搬送システムで使用する安定したローラーです。
耐摩耗のイグリデュールで使ったプラスチック製のギヤです。
手動式または電動式の送りねじ駆動を使ったリニア駆動システムです。
当社の製品を使用すると、次のようなメリットがあります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00