言語の変更 :
Rivella AGは、スイス発祥の清涼飲料を扱う最大の企業グループであり、ブランド認知度93%を誇るスイス屈指のブランドである。
®この飲料は、アールガウ州ロートリストで瓶詰めされている。イグスのドライギア® アピロ® ギアボックスのサポートにより、コンベアベルトの柔軟なカスタマイズが可能である。
ドライリン® & ドライギア®: 無潤滑リニアガイド& アピロ® ギアボックスシステム
このソリューションは、2つの無潤滑ドライリン® SLW スピンドルユニットで構成され、それぞれがアピロ® ギアボックスに接続されています。アピロ® ギアボックスは、2つのドライリン® スピンドルユニット間の安定した接続を実現し、両軸の同期した平行調整を保証します。このソリューションは、イグス® の自社製モーターコントローラー D1 ドライリンモーターコントローラーと組み合わせたモーター駆動によって完成します。
制御システムの使いやすさのおかげで、システムは非常に短時間でセットアップできました。Rivella社は、0.2リットル用、0.5リットル用、1リットル用の3つのポジションをプログラムしました。オペレーターはプログラムを選択し、ボタンを押すだけで、システムが自動的にプリントヘッドを希望の高さと位置に調整する。Rivellaでは、製品日付を変更するのに必要な時間は、以前は1時間かかっていたが、今では1分もかからない。
これからは違う!igus® との協力により、リベラAGはレーン調整を自動化し、その過程でダウンタイムを最大98%削減しました!
包装・飲料業界に最適
既存の生産システムに自動フォーマット調整を後付けすることで、大幅なコスト削減も実現できます。モジュラーギアボックスシステムにより、通路調整、カーブ調整、コンベアシステム用サイドガイドは、既存のシステムに省スペースで簡単に組み込むことができます。簡単な取り付けは、大部分が生産中に行えるため、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00