igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 脱着容易
- 内径φ40、取付穴2個または4個のフランジ型ベアリング用
- 柔軟な材質でダメージを受けない
- ベアリング面積との接触を少なくして、怪我を防ぐ
- 個別の色についてはお問い合わせください。
igus-icon-lieferzeitEC-204
橙
59
回転するベアリングの保護
イグボールECエンドキャップは、取付穴2個または4個のフランジ型ベアリングに取り付けるだけで、外部の影響から保護することができます。
エンドキャップはオレンジが標準色となります。お客様のご要望に応じてカスタムカラーや社名ロゴにも対応可能です。
EC-204 取付穴2個および4個のフランジ型ベアリングFL/F204-KS、ならびにイグミッドG製ハウジング付きEFOM/EFSM-30に適しています
EC-206 取付穴2個および4個のフランジ型ベアリング FL/F206-KS(イグミッドGハウジング付き)に適しています
EC-208: イグミッドG製ハウジングを備えた2つ穴および4つ穴フランジ型ベアリング FL/F208-KS、ならびにコンパクト仕様のFL/F208-30/35/40-KSに対応しています