1
ジブクレーンは、比較的小さな荷を短時間で吊り上げるために、天井クレーンを使用できない場合に必要となることが多い。
ケーブルのガイドには、 素早く設置 でき、 クレーンガーダー上の設置スペースが少なくて 済む エナジーチェーンが適して います。トレーリングケーブルは、クレーンガーダーを閉じたときに長く垂れ下がることがよくありますが、Eチェーンはコンパクトな設計のため、作業の安全性を高めることができます。当社の 移動アプリケーション用チェーンフレックスケーブルと 組み合わせれば、エネルギーとデータを確実に誘導できます。 また、ジブクレーンのトロリーや制御システムのケーブルガイドを 最大 10m の移動で 確実に行うこともできます。 エネルギーチェーン上の 補助 センサーにより 、 オプションで ケーブルガイダンスの 状態監視を 行うことで、問題を早期に検出し、緊急時に故障を迅速に警告することができます。
エナジーチェーンとケーブルのサンプルにご興味がおありですか?サンプルスリーブのご注文はこちらから。
フェスツーンに代わるエナジーチェーンシステム風の強い日や温度変化の激しい日でも、エナジーチェーンケーブルを保護し、安全にガイドします。その結果、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
電動ケーブルリールに代わるエナジーチェーンシステム長い移動距離でもスリップリングなし1つのシステムですべてのメディアを安全にガイド。移動距離は最大1,000m。
バスバーシステムに代わるエネルギーチェーンシステムエネルギーチェーンシステムでデータ、エネルギー、液体、空気を安全に誘導します。狭いコンパクトスペースと高速レーン移動に対応
屋内クレーン
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00