言語の変更 :

移動距離10mまでの旋回ジブクレーンのケーブルルーティング用のコンパクトなソリューションです。新しい粘着バージョンでは、さらにコスト効率が向上し、穴あけ不要で超簡単に取り付けられます。粘着パッドと取り付けテンプレートにより、超高速で簡単に取り付けられます。
イグス(® )のケーブル誘導システムguidelok swing GLO.Sは、タルケ・プラスチックの射出成形工場でのクレーンの安全な移動を可能にします。受託製造は高度にカスタマイズされているため、必要な工具はプロジェクトに応じて定期的に交換する必要があります。チューリンゲン州のスペシャリストであるタルケ・プラスチックの射出成形製造では、天井の下にクレーンシステムを設置しています。クレーンの移動が安全に行われ、けが人が出ないようにするため、同社はイグス(® )のケーブル・ルーティング・システムguidelok swing GLO.Sの導入を決定しました。このソリューションは、接着技術を使った革新的で非常にシンプルなガイダンスの取り付けにより、特に印象的なものとなりました。
| 製品番号: | 指定 | 内幅Eチェーン® [mm] | インナーハイトEチェーン® [mm] | 曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | 固定端モジュール/静的サポート | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | アッパーランロッカー、サポート左 | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | アッパーランロッカー、サポート右 | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

GLO.S.E2i.21.025と比較して内幅が13mm拡大し、より多くのケーブルを配線できるようになった。

シリーズE2.21
**内側高さ hi :**21 mm
**内側幅 Bi:**50 - 68 mm
**曲げ半径R:**35 - 180 mm
**ピッチ:**33.3 mm

シリーズ1400
**内側高さ hi:**21 mm
**内側幅 Bi:**15 - 125 mm
**曲げ半径R:**35 - 180 mm
**ピッチ:**33.3 mm

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00