言語の変更 :

ジブクレーンは産業界に欠かせない存在です。ローディング・ランプ、加工機械、組立ステーションなど、あらゆる種類のワークを運搬します。しかし、不具合は何度も発生します。例えば、ワークの荷降ろし中に垂れ下がったエネルギーケーブルやデータケーブルがフォークリフトによって損傷した場合などです。その結果、ダウンタイムが発生し、予定外の修理費用がかかり、最悪の場合、生産に遅れが生じます。システムの安全性と生産性を高めるため、イグス® はケーブルキャリアシステム「guidelok swing GLO.S」を開発しました。guidelok swing GLO.Sにより、エネルギーケーブルやデータケーブルは宙吊りにならず、旋回クレーンのキャリア輪郭内を直接移動します。
テクニカルデータ
**新しいガイダンス・システムの最初のユーザーはSEW-Eurodrive社です。**ドイツの駆動技術メーカーである同社は、南アフリカのハウテン州にある工場の屋内クレーンにガイドロックスイングを装備しました。このクレーンは、高圧洗浄機で化学洗浄する部品を移動させます。ユーザーはguidelokスイングGLO.Sを選択しました。guidelokスイングGLO.Sの使用により、事故のリスクが低減し、クレーンの信頼性が向上しました。
guidelokスイングGLO.Sを今すぐショップで見る

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00