E2 miniは、一体型または一体型のエナジーチェーンで、非常に動的な用途に最適です。イグス® では、多数のアクセサリーと締結オプションも提供しています。"" 、多くのタイプで開閉式へのアップグレードが可能です。これらは互換性があり、スペアパーツとしても使用できます。
取り付けが容易分解が容易省スペース:小さな内部高さと曲げ半径スムーズな走行: 静かでスムーズな走行のための小さなピッチ
内側高さ hi: 18 mm内側幅 Bi: 15 - 100 mm曲げ半径R: 28 - 180 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 23 mm内側幅Bi: 31 mm曲げ半径R: 45 - 70 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 28 mm内側幅 Bi: 80 mm曲げ半径R:38 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 41 mm内側幅 Bi: 15 - 25 mm曲げ半径R: 40 - 100 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 20 mm内側幅 Bi: 15 - 50 mm曲げ半径R: 28 - 125 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 17 mm内側幅Bi: 15 - 100 mm曲げ半径R: 38 - 180 mmピッチ: 30.5 mm
内側高さ hi: 32 mm内側幅 Bi: 15 - 100 mm曲げ半径R: 48 - 125 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 32 mm内側幅 Bi: 15 mm曲げ半径R:48 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 17 mm内側幅 Bi: 15 - 100 mm曲げ半径R: 38 - 180 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 32 mm内側幅Bi: 15 - 100 mm曲げ半径R: 48 - 125 mmピッチ:30.5 mm
e-チェーン選択ガイド®具体的なパラメータを指定し、比較表を参照することで、適切なEチェーン® をすばやく見つけることができます。
組み立て手順チェーンリンクの結合と分離
アプリケーション例様々な産業分野での応用例
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00